Paneles laterales
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
- Fondo
- Longitud
- Material
- Color
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (149 artículos )

Panel lateral EuropacPRO, Tipo F, flexible
          Panel lateral plano, 2 mm de aluminio.
        

EuropacPRO Advanced EMC Cubiertas de panel lateral para adaptadores de perfil C
          Panel lateral, tox soldado al soporte de 19".
        

EuropacPRO 19" Soporte para Junta de Acero Inoxidable, Tipo F
          Los kits de soporte de 19 pulgadas se pueden combinar con el panel lateral tipo F. Disponible para juntas EMC textiles o inoxidables.
        

EuropacPRO 19" Soporte para panel lateral tipo F, profundidad ajustable
          El kit ANGLE permite el montaje empotrado de un subrack en un gabinete.
        

EuropacPRO Advanced EMC Cubierta de panel lateral
          Panel lateral, tox soldado al soporte de 19".