EuropacPRO 19" Soporte para Junta de Acero Inoxidable, Tipo F
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO 19" Soporte para Junta de Acero Inoxidable, Tipo F
Los kits de soporte de 19 pulgadas se pueden combinar con el panel lateral tipo F. Disponible para juntas EMC de acero inoxidable y con / sin agujeros de la manija.
Detalles
Recursos
Características
- 19" soporte está atornillado lateralmente con el panel lateral al riel horizontal
- Para acero inoxidable EMC junta
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado |
| Tipo de producto | Corchete |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Compatible con | Subpistas |
| Tipo | Tipo F |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.