Placa base de potencia serie CPCI, 3 U, 8 HP, 1 ranura
Power Backplane para aplicaciones serie CompactPCI. Se pueden conectar hasta 4 backplanes Power para aumentar la potencia o para la redundancia.
Características
- Backplane de alimentación para PSU enchufables con FCI Power Blade
- 3 U, 8 HP, 1 CONECTOR PSU
- Entradas separadas para AC y DC con Fastons
- Conector para 12 V, 5 V en espera, señales de utilidad, uso compartido de corriente, botón de encendido, consola serie a un UPS y E/S digital en la parte trasera
- Opcionalmente, el enchufe SMBus PICMG 2,9 y los powerbugs adicionales para 12 V y 5 V en espera pueden ser instalados
- La dirección geográfica se puede establecer mediante un interruptor DIP
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | CompactPCI Serial Power Backplane, 3 U, 8 HP, 1 ranura | 1 | 
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.