Backplane CPCI, System Slot Izquierda
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Backplane CPCI, System Slot Izquierda
Los backplanes nVent SCHROFF CompactPCI tienen los mejores valores de integridad de señal y MTBF de su clase debido a los componentes SMD, los condensadores de cerámica y los conectores de ajuste a presión.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus especificación, PICMG 2,10 R1.0 Especificación de llaves
- Digital GND puede conectarse/aislarse desde chasis-GND por medio de tornillos
- V(E/S) ajustable a +3.3 V o +5 V
- Entrada de voltajes de suministro a través de powerbugs (etiqueta de anillo M4), FASTONs
- Las capas externas actúan como superficies GND
- Enchufe de utilidad para señales de estado (SMCQ)
- Múltiples backplanes se pueden colocar juntos sin pérdida de ranuras
- Excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos
- Conector de bus de gestión de plataforma inteligente (IPMB) a PICMG 2,9
Especificaciones
DXF 2D
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.