Backplane CPCI
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Backplane CPCI
Los backplanes nVent SCHROFF CompactPCI tienen los mejores valores de integridad de señal y MTBF de su clase debido a los componentes SMD, los condensadores de cerámica y los conectores de ajuste a presión.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- GND digital puede conectarse/aislarse desde el chasis GND por medio de tornillos
 - V (E/S) se puede ajustar a +3.3 V o +5 V
 - Las capas externas actúan como superficies GND
 - Enchufe de utilidad para señales de estado (SMCQ)
 - Sobresaliente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos
 - Conector de bus de gestión de plataforma inteligente (IPMB) a PICMG 2,9
 - CompactPCI, packet switching and H.110 backplanes
 
Especificaciones
DXF 2D
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.