Panel frontal de la unidad enchufable para IEL, IET, manija tipo 2
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Panel frontal de la unidad enchufable para IEL, IET, manija tipo 2
Panel frontal plano. Permite un ensamblaje en IEL, IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor trasero; mango en forma de trapecio, gris, PPE, UL 94 V?1
- Panel frontal, plano, sin blindaje, montaje frontal
- Para IEL/IET/Trapeziform Tipo 2
Especificaciones
| Fondo | 2.5mm | 
| Material | Aluminio | 
| Acabado | Anodizado; Pasivado | 
| Tipo de accesorio | Panel frontal | 
| Tipo de producto | Panel frontal | 
| Tipo | Panel frontal para la manija (PIU) | 
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.