Accesorios del sistema Accesorios del sistema Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 0Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Deflector de aire (14) Cable (15) Tapa (1) Módulo de control de ventilador (4) Bandeja de ventilador (6) Filtro (7) Panel frontal (21) Kit de juntas (1) Guía (2) Guía de tren (10) Maneja (11) Kit de hardware (1) Etiqueta (1) Módulo de Vivienda (2) Kit de montaje (1) Suministro de energía (1) Tornillo (2) Conmutador (4) Módulo de sistema (26) Ver todo Ver menos Tipo 19" Modo conmutado (1) AdvancedMC Carrier (2) Módulo de relleno AdvancedMC (5) Filtro de aire (6) Abajo (2) ESD Clip (1) Extractor (5) Bandeja de ventilador (6) Módulo de relleno (22) Panel de relleno (4) Panel frontal (2) Junta (1) Guía (4) MicroTCA AdvancedMC (2) MicroTCA Carrier Hub (2) Fuente de alimentación MicroTCA (1) MicroTCA Universal (2) Tornillo Panhead (1) De arriba (2) Ver todo Ver menos Compatible con Backplanes (1) Entre la cubierta A y B. (1) Casos (5) Backplanes CompactPCI (3) Backplanes de alimentación CompactPCI (1) Backplanes seriales CompactPCI (11) Sistemas CompactPCI (9) Cubierta B (1) Paneles frontales (2) Carriles de guía (1) Sistemas MicroTCA (31) Subpistas (5) Sistemas (49) Adaptadores de prueba (1) Sistemas VME64x (1) Ver todo Ver menos Tensión de entrada de CA 90 – 264 (1) Número de tensiones de salida 2 (1) Tensión 1 12V (1) Corriente 1 25A (1) Tensión 2 5V (1) Corriente 2 2.5 (1) Altura del rack 3U (7) 8U (15) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho del rack 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Ver todo Ver menos AplicarFilter0SubcategoríasComponentes del sistemaDetallesPiezas de repuestoDetallesFuente de alimentación del sistema estándar abiertoDetalles