Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Soluciones ferroviarias y de transporte

Soluciones ferroviarias y de transporte

Habilitación y seguridad de aplicaciones ferroviarias inteligentes

Con más de seis décadas de experiencia al servicio de las principales empresas ferroviarias, nVent SCHROFF es líder mundial en protección de sistemas. En estrecha colaboración con nuestros socios ferroviarios, diseñamos soluciones innovadoras, conformes con las normas y ciberseguras, fabricamos sistemas de alto rendimiento e incluso apoyamos a nuestros clientes en el montaje de su avanzada infraestructura eléctrica ferroviaria. Para entornos a bordo, junto a la vía y en salas técnicas.

Amplia gama de soluciones de trenes y transporte

Explore los puntos de interés interactivos y vea productos específicos para aplicaciones ferroviarias, recursos y mucho más.

Soporte de soluciones modernas de transporte y ferrocarriles

La amplia gama de gabinetes para sistemas electrónicos estándar con certificación ferroviaria ofrece resiliencia y funcionamiento seguro de sistemas ferroviarios todos los días, ya sea a bordo y en cobertizos al lado de las vías para sistemas ferroviarios de alta velocidad y trenes metropolitanos. Gracias a una plataforma modular, el ferrocarril, los gabinetes y los sistemas de nVent SCHROFF se pueden adaptar rápida y fácilmente para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

ON-BOARD And ROLLING STOCK

MATERIAL A BORDO DE TRENES Y RODANTE

Control automático del tren

Protección automática del tren

Operación automática del tren

Módulo de transmisión Balise

Computadora integrada en el vehículo

GSM-R, LTE-R y 5G-M

TECHNICAL ROOM

SALA TÉCNICA

CBTC

CCTV

Sistemas de información de pasajeros

ETCS

SCADA

Emisión de boletos

TRACKSIDE SHELTER

COBERTIZO A LA ORILLA DE LAS VÍAS

Control automático del tren

Protección automática del tren

ETCS

GSM-R, LTE-R y 5G-M

Interbloqueo

RAILWAY TUNNEL

TÚNEL FERROVIARIO

CBTC

Comunicación de túnel

Unidad de radio al lado del trayecto

Operación automática del tren

Informe técnico

Garantizar la integridad de la señal en los sistemas modernos de señalización ferroviaria con un blindaje EMI mejorado

PRODUCTOS CERTIFICADOS PARA LA TECNOLOGÍA FERROVIARIA

Ya sea a bordo, en la sala técnica o al lado de las vías, la estrategia de plataforma de productos modulares, la experiencia en aplicación de sistemas ferroviarios y las tecnologías innovadoras aseguran el mejor embalaje certificado para sistemas electrónicos en su clase, diseñado y construido por nVent SCHROFF.

Mecánica resistente, resistencia a golpes y vibraciones, blindaje perfecto, refrigeración optimizada, fuentes de alimentación fiables y una gestión del sistema excepcional: nVent SCHROFF garantiza la protección resistente de sus sistemas ferroviarios.

Gabinetes y racks para redes

  • Comunicación junto a las vías

  • Control de acceso

Gabinetes para componentes electrónicos de 19"

  • Con certificación sísmica y ferroviaria
  • EMC
  • Hasta IP55

Estantes integrados (soldados)

Estante integrado

  • Ahorro de espacio

  • Soldado según la norma EN 15085 (CL2) y AWS

Estantes a bordo (atornillados)

Estante integrado

  • Certificación EN 50155
  • EMC
  • Hasta IP55
SCHROFF-3D-N00334-IntegratedWallMount-EN_clean.png

Gabinetes de montaje en pared

Estantes secundarios de 19” y chasis de 19"

Sistema CompactPCI, sistema CPCI

Sistema CompactPCI de alta velocidad

Bandeja de ventilador inteligente

Bandeja de ventilador inteligente

Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway

Casetes de 19”

Casetes de 19”

Paneles frontales, unidades enchufables

Paneles frontales y unidades enchufables

Carcasas resistentes de factor de forma pequeño

Carcasas resistentes de factor de forma pequeño

  • Hasta IP67

Entorno ferroviario virtual

Obtenga más información sobre las soluciones ferroviarias de nVent explorando las diferentes áreas de la infraestructura ferroviaria a través de los productos de nVent, con casos de aplicación detallados que incluyen la sala técnica y las aplicaciones de controladores a bordo de trenes y en tierra.

Un recorrido virtual por estas aplicaciones muestra un inventario completo de las soluciones de nVent, incluida información sobre los productos y recursos de las marcas de nVent, como nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF y HOFFMAN.

Explore el mundo ferroviario virtual de nVent

railway system, rail infrastructure, high speed rail system

Casos de estudio y referencias de clientes

La implementación de tecnología ferroviaria de última generación, como el control de trenes basado en comunicaciones (CBTC, del inglés Communication-Based Train Control) compatible con Wireless Max, FRMCS, LTE o 5G-Metro, requiere la integración de hardware y sistemas avanzados en equipos nuevos y existentes.

Con muchos productos diseñados y certificados específicamente para sistemas ferroviarios, nVent SCHROFF ofrece soluciones de subracks y gabinetes ferroviarios para señalización interior, a bordo y exterior junto a las vías, controladores de trenes y equipos de comunicaciones.

Integrador de sistemas: soluciones robustas

Monitoreo de pantógrafo robusto

Sistema

  • Procesador Advantech 3U CompactPCI y tarjetas de E/S en un chasis nVent SCHROFF 3U
  • Gabinete estándar de 19 pulgadas para montaje en bastidor que disipa eficazmente el calor
  • Excelente blindaje contra interferencias de radiofrecuencia y protección contra golpes y vibraciones intensos para aplicaciones integradas
Más información

19” EMC para interiores

Gabinetes ferroviarios

  • Rendimiento seguro en entornos esenciales
  • Concepto de blindaje EMC de primera clase
  • Probado correctamente con EN 61000-5-7 hasta 18 GHz
Más información

Subracks para Wi-Fi integrado

Subracks para Wi-Fi integrado

Material rodante

  • Placas 3U y 6U que integrar
  • Certificación SNCF
  • El riel delantero del subrack debe ser adecuado para el mango UBK
Más información

GABINETES FERROVIARIOS: PROBADOS CONFORME A TODAS LAS NORMAS

IEC 61969-3 y en 50125-3

Protección contra condiciones ambientales

EN 50125-3

Golpes y vibraciones (1 a 3 m desde el riel)

EN 60529

Protección contra ingreso hasta IP65

IEC 61587-2 e IEC 61969-3

Resistencia a terremotos hasta la zona sísmica Bellcore 4

EN6100-5-7

Protección EMC proporcionada por los gabinetes contra EMI (interferencia electromagnética)

EN 50125-1/-3

Resistencia al viento (180 km/h)

EN 1627 y EN 1630

Protección contra vandalismo

IEC 61969-2

Dimensiones de coordinación

IEC 60068-2-75, IEC 62262, IK 10

Prueba de impacto o martillo

EN 45545

Protección contra incendios

EN 50155

Protección electrónica de ferrocarril a bordo y material rodante

AREMA y CENELEC

Estándares de Ingeniería Ferroviaria Americana y Certificación Ferroviaria Europea

Donde el rendimiento se une a la fiabilidad

Design Verification Testing_Horizontal.webp

SIMULACIONES TÉRMICAS
Las simulaciones de distribución de temperatura y patrones de flujo de aire ayudan a diseñar el concepto de enfriamiento y a localizar los puntos calientes.

PRUEBA DE ROCÍO SALINO
La resistencia a la corrosión y el envejecimiento superficial del objeto de prueba se evalúa con una solución salina vaporizada.

PRUEBAS DE IMPACTO Y VIBRACIÓN
Las soluciones de nVent SCHROFF aseguran resistencia al impacto en aplicaciones móviles. Los productos nVent se prueban con cargas típicas, ya sea internas o en laboratorios de instituciones certificadas.

PRUEBAS EN TÚNEL DE VIENTO
Los volúmenes de flujo de aire y las características de resistencia se determinan en un túnel de viento, lo que nos permite establecer una refrigeración por aire para una eficiencia óptima.

MEDICIÓN DEL RUIDO
El nivel de ruido generado por un objeto se mide utilizando la última tecnología para garantizar el cumplimiento de la norma industrial.

PRUEBAS EN CÁMARAS CLIMÁTICAS
Los productos pueden someterse a pruebas en condiciones ambientales extremas en nuestras cámaras climáticas internas.

PRUEBAS DE BLINDAJE DE ALTA FRECUENCIA
El blindaje de alta frecuencia está integrado en las estructuras básicas de los productos ferroviarios de nVent SCHROFF. Las pruebas se realizan en nuestro propio laboratorio o en el Instituto de Alta Frecuencia de la Universidad de Karlsruhe, Alemania.

Recursos útiles

Estantes secundarios, gabinetes y cobertizos con certificación ferroviaria

Folleto

Estantes secundarios, gabinetes y cobertizos con certificación ferroviaria

Modernización de material rodante

Documento técnico

Modernización de material rodante.

Soluciones a bordo y de señalización

Folleto

Soluciones a bordo y de señalización.

SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet.webp

Hoja de datos

Monitoreo remoto de hardware para salas técnicas ferroviarias

Gabinete modular de exterior

Folleto

Gabinete modular para exteriores.

También disponible en:

Alemán | Francés

EN 50155 Gabinete Varistar CP a bordo para ferrocarril

Hoja de datos

EN 50155 Gabinete Varistar CP a bordo para ferrocarril

También disponible en:

Alemán | Francés

varistar-cp-for-rail-communications.webp

Hoja de datos

Varistar CP para comunicaciones ferroviarias

También disponible en:

Alemán | Francés

WallmountEnc.png

Folleto

Gabinetes de montaje en pared configurados para vías férreas

Soluciones ferroviarias certificadas

Hoja de venta

Soluciones ferroviarias certificadas

También disponible en:

Alemán | Francés

LIBROS ELECTRÓNICOS RECOMENDADOS PARA IMPLEMENTAR LA TÉCNOLOGÍA FERROVIARIA MÁS RECIENTE

Modernización de material rodante

railway system, communication-based train control, railway network

La modernización de los equipos obsoletos del material rodante plantea retos únicos, como la instalación de nuevos componentes electrónicos en lugares a bordo donde el espacio es muy reducido.

  • Modernización de los equipos a bordo de los trenes
  • Garantizar la seguridad de los pasajeros y los operadores
  • Proporcionar acceso completo a controladores y componentes electrónicos del tren
  • Entrega global e instalación sencilla
Descargar

Noticias y eventos

Herramientas de diseño

Configurador en línea tipo arrastrar y soltar, con configuraciones preseleccionadas.

Informes de pruebas

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevada o vibraciones.

Servicios

Obtenga más información sobre cómo podemos ayudarlo a llevar productos al mercado más rápido y mantenerlos funcionando durante más tiempo.

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de por dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.