Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Subrack EMC avanzado

Subrack EMC avanzado

AUMENTE EL BLINDAJE EMI HASTA EN UN 160 % CON EL DISEÑO DE SUBRACK CON SEGURIDAD CIBERNÉTICA

NUEVO INFORME TÉCNICO DISPONIBLE


Descubra cómo las soluciones avanzadas del gabinete del sistema de protección EMI pueden mejorar la integridad de la señal de los sistemas de señalización ferroviarios, evitar la degradación de la señal y reducir el riesgo de pérdida o distorsión de datos que pueden comprometer el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad del sistema.


DESCARGAR AHORA

Railway Whitepaper.png

Mejore la resiliencia electromagnética en sus sistemas ferroviarios para una continuidad operativa sin problemas

EMI-environment-2mb.gif

En el entorno ferroviario actual, en rápida evolución, en el que se integran tecnologías de última generación como CBTC, 5G y sistemas basados en inteligencia artificial, las exigencias en materia de protección eficaz contra las interferencias electromagnéticas (EMI, del inglés Electromagnetic Interference) son más complejas que nunca. Ya no se trata solo de satisfacer las demandas actuales, sino también de prepararse para las complejidades del futuro. Nuestra solución de protección EMC aborda este desafío multifacético de frente, ofreciendo un diseño de chasis de última generación que aumenta el blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) hasta en un 160 % a 40 GHz.

Revise el informe de prueba aquí

Cumplimiento de las últimas normas ferroviarias

Las soluciones nVent SCHROFF están diseñadas para un uso cómodo en cualquier lugar donde se requiera robustez y alta funcionalidad. Nuestra cartera se actualizó a los estándares de pruebas más estrictos de acuerdo con las normas y regulaciones ferroviarias europeas. La seguridad es primordial, y nuestro compromiso con ella queda reflejado en la reciente actualización de nuestra gama de productos plásticos para ferrocarriles, que ahora son ignífugos y cumplen con los requisitos de la norma EN45545, además de las directivas RoHS y Reach, y no contienen halógenos.

En nuestro compromiso con la excelencia, el subrack EMC ha sido sometido a rigurosas pruebas de impacto y vibración, así como a pruebas climáticas, lo que garantiza su resistencia en las condiciones más adversas. El diseño de la solución nVent se ajusta perfectamente a los parámetros de referencia clave:

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40 GHz), lo que garantiza la protección contra las alteraciones electromagnéticas

EN 50155 categoría 1, certificación clase B para resistencia a golpes y vibraciones a bordo

Climate testing

EN 50155 y EN60068-2, sometidos a pruebas de climatización y pulverización exhaustivas

Climate testing

EN45545, que garantiza el cumplimiento de baja emisión de humo y libre de halógenos

La protección avanzada se combina con un rendimiento incomparable

Además, al mismo tiempo que se amplifica la protección EMI, el nuevo diseño conserva la eficiencia del enfriamiento. Esto garantiza que, al tiempo que obtiene protección contra interferencias electromagnéticas, no compromete la fiabilidad del sistema ni incurre en costos operativos adicionales.

Un enfoque holístico para los desafíos de EMC

El enfoque holístico de nVent SCHROFF ofrece una solución integral a los retos de EMI a los que se enfrenta hoy en día, al tiempo que le prepara para los que se encontrará en el futuro. Es más que un producto; es una estrategia prospectiva que le permite realizar una transición sin problemas a las redes ferroviarias digitalizadas de alta eficiencia del futuro, aisladas de forma segura contra interferencias electromagnéticas.

Descubra el futuro de EMC Resilience

Más allá de sus capacidades de blindaje mejoradas, lo que distingue al subrack EMC avanzado es su adaptabilidad práctica. A diferencia de otros productos que requieren un reacondicionamiento completo del sistema, nuestro subrack está diseñado exclusivamente para adaptarse a las aplicaciones existentes, lo que permite que las actualizaciones se realicen en terreno sin interrumpir las operaciones. Esto le otorga la flexibilidad necesaria para reforzar la resiliencia EMC en sistemas nuevos y existentes.

Elija hoy la solución de protección EMC de nVent SCHROFF para resistencia y preparación para el futuro.

BUSCAR PRODUCTOS

PROPIEDADES Y BENEFICIOS CLAVE

Aumente su resistencia a la compatibilidad electromagnética (EMC) en los sistemas ferroviarios en constante evolución con el diseño preparado para el futuro de nVent SCHROFF.

Practical Adaptability

Adaptabilidad práctica

Diseñado específicamente para facilitar su adaptación a aplicaciones existentes. No es necesario renovar completamente el sistema, lo que reduce el tiempo de inactividad y las interrupciones operativas. Permite que las actualizaciones se realicen en terreno, lo que maximiza la flexibilidad en los sistemas nuevos y existentes.

Icon VaristarCP-03

Protección mejorada contra interferencias electromagnéticas (EMI)

El diseño avanzado de subrack aumenta la protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) hasta en un 160 % a 40 GHz y cumple con la norma EN 61000-5-7. Protege los sistemas ferroviarios esenciales contra las interferencias electromagnéticas, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido. Protege tecnologías modernas como CBTC, 5G y vigilancia basada en inteligencia artificial.

11_Cooling-Icon-Red-BG

Eficiencia de enfriamiento preservada

  • Además de mejorar el blindaje contra interferencias electromagnéticas, el diseño conserva la eficiencia de enfriamiento.
  • Mantiene la fiabilidad del sistema evitando el sobrecalentamiento.
  • Reduce los costos operativos, ya que garantiza un enfriamiento eficaz sin concesiones.
01_InsulationResistanceTest-Icon-Red-BG

Solución a prueba del futuro

  • Equipa los sistemas ferroviarios para las complejidades del futuro.
  • Proporciona una estrategia con visión de futuro para abordar las tecnologías en constante evolución.
  • Garantiza la resiliencia a largo plazo y la preparación para redes ferroviarias digitalizadas y de alta eficiencia.
01_Circuit-Icon-Red-BG

Enfoque holístico

  • Ofrece una solución integral que protege contra golpes y vibraciones y cumple con los requisitos de materiales modernos que satisfacen normas fundamentales como EN45545, EN50155 y EN 60068-2.
  • Sistema listo: se puede combinar con una placa base cPCI-Serial, fuente de alimentación y enfriamiento a fin de obtener una solución de chasis lista para aplicaciones basadas en IA, como la vigilancia.
  • Se alinea con una visión estratégica para futuras operaciones ferroviarias.
nVent-SE-Icon-red2

Resiliencia y protección

  • Nuestras soluciones añaden resiliencia a los sistemas esenciales, lo que contribuye a mantenerlos a salvo de perturbaciones naturales y humanas.

Vida útil y mantenimiento:

  • Nuestras soluciones extienden la vida útil de los sistemas de nuestros clientes, lo que reduce los desechos y los costos.

OFERTA DE PRODUCTOS

CassettePRO-Sample.jpg

CassettePRO para encerrar una o más placas de circuito, con o sin protección EMI:

  • Protección mecánica y contra radiofrecuencias adicional gracias a los casetes nVent SCHROFF.
  • Nueva versión atornillada a fin de aumentar la estabilidad en aplicaciones con S&V y para una integración y mantenimiento más fáciles
20230807_161525.png

Haga que su producto luzca único con las NUEVAS capacidades de impresión digital:

  • Colores brillantes y opacos para una imagen impresa impresionante en alta resolución.
  • Permite la impresión de la superficie completa con base blanca opcional para obtener colores más vívidos
  • Tinta ecológica con curado UV
UV Printing Front Panels Testing Compilation Image

Las nuevas capacidades de impresión digital UV permiten a los clientes eliminar el uso de etiquetas adhesivas y ofrecen una producción simplificada y un etiquetado resistente.

  • Enlaces certificados de Greenguard Gold (UL 2818) que cumplen con normas estrictas de bajas emisiones químicas y, por lo tanto, no afectan la calidad del aire interior
  • Resistencia a rayones, solventes y paños con alcohol
  • Resistencia al sudor de las manos y a las cremas
  • Pruebas de niebla salina y climáticas

Preguntas frecuentes

¿Qué es la solución EuropacPRO Subrack de nVent SCAROFF?

Es un diseño a prueba de futuro que aumenta la protección contra EMI en hasta un 160 % a 40 GHz para proteger los sistemas ferroviarios contra interferencias electromagnéticas

¿Cómo se adapta a las tecnologías de ferrocarriles modernos?

El bastidor auxiliar está diseñado para proporcionar adaptabilidad práctica, lo que permite que se pueda adaptar a las aplicaciones existentes sin reacondicionamientos del sistema.

¿Afecta la eficiencia del enfriamiento?

No, conserva la eficiencia del enfriamiento mientras mejora la protección contra EMI, lo que garantiza la confiabilidad del sistema y evita costos de operación adicionales.

¿Se puede utilizar en sistemas nuevos y existentes?

Sí, proporciona flexibilidad para reforzar la resiliencia de EMC tanto en sistemas de ferrocarril nuevos como existentes mediante subracks de nVent SCHROFF.

¿Qué hace que la solución de SCROFF nVent sea diferente de otras?

A diferencia de otros productos, está completamente probado con los estándares y normas de ferrocarril más recientes.

¿Cómo se prepara para los desafíos del mañana?

Adopta un enfoque integral, equipándole para las redes ferroviarias digitalizadas y de alta eficiencia del futuro, aisladas de manera segura contra la interferencia electromagnética.

¿Por qué debería elegir la solución de protección EMC de nVent SCHROFF?

Garantiza la resiliencia hoy y la preparación para el futuro en el cambiante panorama de las vías férreas modernas.

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Contáctenos

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.

Localizador de ventas