DISEÑADO PARA LA ENERGÍA DEL MAÑANA
Los marcos regulatorios favorecen cada vez más la integración de energía renovable y la estabilización de la red. Y la industria se enfrenta a un período de emocionante crecimiento e innovación.
Usted está actuando con rapidez para satisfacer esta demanda. Pero con un rápido desarrollo tecnológico surgen grandes desafíos prácticos. La urgencia por perfeccionar los productos rápidamente es cada vez mayor.
¿La respuesta? Sus socios deben esforzarse más para respaldar sus diseños. Ofrezca soluciones flexibles que le den libertad para innovar en plazos ajustados.
Ofrecemos:
- Diseño, creación de prototipos e instalación rápidos
- sistemas integrados para una seguridad fiable, tiempo de actividad optimizado y decisiones respaldadas por datos
- flexibilidad de diseño que se adapta a nuevos avances y aumenta las cargas
- sólidas asociaciones de proveedores con experiencia práctica desde el principio hasta el final
Un socio que se adapta a usted
Sea cual sea la forma en que decida contribuir a un planeta más ecológico, en nVent SCHROFF encontrará el gabinete adecuado para enmarcar su creación. Alojamos, protegemos y refrigeramos cualquier batería, en cualquier entorno. Crear las mejores condiciones para lograr la máxima eficiencia y una vida útil más prolongada. Además, gracias a nuestra flexible gama de soluciones modulares, podrá llevar a cabo rápidamente incluso los proyectos más inusuales. Después de todo, está dando forma al futuro. Lo menos que podemos hacer es adaptarnos a usted.
Diseño colaborativo
Con más de 60 años de experiencia global, nVent SCHROFF cuenta con una sólida cartera de productos de protección y conexión. Ya sea una solución estándar o un enfoque personalizado, lo tenemos cubierto. Nuestros sistemas de gabinetes totalmente equipados y probados se entregan de una sola vez.
nVent SCHROFF conecta y protege la infraestructura de almacenamiento de energía con soluciones seguras, fiables y que permiten flexibilidad de diseño y un menor costo de implementación
Descubra la valiosa experiencia que nVent SCHROFF aporta a las soluciones de almacenamiento de energía y explore cómo hemos ayudado a los clientes a proteger y mantener un óptimo control climático de sus sistemas de almacenamiento de energía. Ya sea en edificios de servicios públicos, comerciales e industriales, o incluso en hogares, nuestras soluciones protegen y maximizan el rendimiento de los sistemas de almacenamiento de energía.
Productos y soluciones
Gabinete para exteriores para soluciones modulares de almacenamiento de energía
Los gabinetes IP55 para exteriores actúan como una fortaleza sólida, que protege los componentes sensibles de los sistemas de almacenamiento de energía contra condiciones climáticas adversas, temperaturas extremas, humedad y polvo. Están diseñados para soportar entornos exteriores desafiantes, lo que garantiza la longevidad y el rendimiento óptimo de la energía almacenada.
- Protección contra influencias ambientales
- Cumple con los requisitos de presión, temperatura, humedad, viento, lluvia, nieve, granizo, hielo, radiación solar, radiación, protección contra rayos, contaminación y protección contra incendios.
- Proporciona compatibilidad electromagnética.
- Seguridad y protección contra robos
- Estabilidad estructural gracias al bastidor de aluminio y al diseño de doble pared.
- Las manijas y los tornillos solo son accesibles desde el interior, protegiéndolos contra el vandalismo.
- Escalabilidad y flexibilidad
- La construcción permite el acceso al gabinete desde todos los lados.
- Dimensiones disponibles como estándar: ancho de 700 a 2000 mm, altura de 1000 a 2100 mm, profundidad de 500 a 1200 mm, cada una en incrementos de 50 mm. Se pueden realizar otras dimensiones a pedido.
- Amplia gama de accesorios, compatibles con accesorios de gabinete de 19".
- Rendimiento térmico óptimo
- Enfriamiento pasivo (rendimiento térmico solo debido al diseño de doble pared): Transmitancia térmica en el ambiente según el estándar IEN 61969-3 KL. 1, sin radiación solar: 20 a 24 W/K
- La doble pared permite reducir el 85 % de la radiación solar directa
- Enfriamiento activo: (Energía térmica por kit con dos ventiladores de 24 V y termostato): 160 W/K, velocidad de flujo de aire 540 mm3/h.
- Opcional: Enfriamiento activo con ventiladores mediante control PWM y termostato o unidades de enfriamiento del aire acondicionado para un rendimiento de enfriamiento óptimo
- Servicios de integración
- Experiencia en la integración de componentes como baterías, rectificadores, paneles de CA, etc. de nVent SCHROFF
- Asistencia con pruebas y simulaciones para garantizar que el gabinete cumpla con los requisitos de la aplicación.
- Certificaciones
- IEC 61969-3 y EN 50125-3 para protección contra influencias ambientales
- EN 50125-3 para protección contra golpes y vibraciones (1 a 3 m de distancia de la cadena)
- EN 60529 para protección de hasta IP55
- IEC 61587-2 e IEC 61969-3 para resistencia a terremotos hasta la zona Bellcore 4
- EN 50125-3 para resistencia al viento hasta 180 km/h
- EN 1627 y EN 1630 para protección contra actos de vandalismo
- IEC 61969-2 para dimensiones de coordinación para el diseño de recintos fijos al aire libre
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10 para resistencia de impacto
Estudio de caso: INTILION
Sistemas de almacenamiento de energía móvil y estacionariOS
Intilion llegó a nVent SCHROFF con visión. Querían desarrollar una solución de almacenamiento comercial estacionaria, capaz de soportar de 60 kWh a 500 kWh, que sería adecuada para una variedad de aplicaciones, como ayudar a los clientes a evitar picos de carga, optimizar el consumo dentro de los sistemas FV, proporcionar una infraestructura para movilidad eléctrica o incluso garantizar la electrificación en aldeas fuera de la red.
Marcos de interiores para soluciones de contenedores
Los bastidores para interiores están fabricados a fin de proporcionar un soporte óptimo para las soluciones de almacenamiento de energía contenidas. Diseñados con precisión y durabilidad en mente, nuestros bastidores ofrecen una estructura sólida que garantiza la implementación segura y eficiente de los contenedores de almacenamiento de energía en entornos de interiores.
- Versatilidad y fuerza
- Capacidad de carga estática de 1,600 kg y capacidad de carga dinámica de 1,000 kg, lo que garantiza un soporte confiable para su sistema de almacenamiento de energía.
- El soporte de fijación al suelo en el bastidor mejora la estabilidad, lo que proporciona una base segura para la instalación en interiores.
- Instalación eficiente de la batería
El soporte de fijación del bastidor lateral permite una fácil instalación de las baterías, lo que optimiza la utilización del espacio y facilita el acceso para el mantenimiento y las actualizaciones.
- Flexibilidad de fijación maximizada
El exclusivo perfil tipo meandro ofrece la máxima flexibilidad para fijar los componentes, lo que permite una fácil personalización y modificación para adaptarse a sus necesidades específicas.
- Gabinetes preconfigurados o personalizados
- Escoja entre gabinetes preconfigurados con un corto plazo de entrega, para obtener un punto de partida rápido
- Configuraciones y modificaciones individuales para crear una solución personalizada que satisfaga sus necesidades exactas.
- Independiente o lado a lado
- Nuestro bastidor de almacenamiento de energía en interiores puede funcionar como un rack independiente, perfectamente adecuado para configuraciones más pequeñas.
- También se puede integrar sin problemas como un rack paralelo, lo que permite implementaciones de almacenamiento de energía a gran escala.
- Dimensiones flexibles
El bastidor está diseñado para ser flexible en ancho, profundidad y altura, lo que le permite adaptarlo a su espacio disponible y a los requisitos específicos del proyecto.
Gabinetes interiores para fábricas y edificios comerciales
Los gabinetes interiores ofrecen un alojamiento seguro y organizado dentro de entornos controlados como cuartos de servicio o instalaciones comerciales. Proporcionan una utilización eficiente del espacio, facilitan el acceso para el mantenimiento y las actualizaciones, y ofrecen mecanismos eficaces de disipación del calor, lo que garantiza la seguridad y la longevidad de los equipos de almacenamiento de energía.
- Seguridad y cumplimiento
- El cumplimiento con UL 2416 garantiza los más altos estándares de seguridad y confiabilidad.
- Cumple con una amplia gama de normas IEC, incluidas IEC 60529, IEC 61587 y IEC 61969-3.
- Características de rendimiento
- Capacidad de carga dinámica de 1,000 kg con ruedas opcionales, que permite una fácil movilidad y flexibilidad en la instalación.
- Blindaje EMC y protección para hasta IP55, que protege sus equipos de almacenamiento de energía contra interferencias electromagnéticas y proporciona resistencia contra el polvo y la humedad.
- Bastidor sísmico Varistar, con soportes de refuerzo horizontales y verticales de 10 mm de espesor.
- Personalización y flexibilidad
- Amplia gama de artículos estándar disponibles para la configuración, que ofrece flexibilidad para adaptar el gabinete a sus requisitos y preferencias específicos.
- Bastidor resistente diseñado para mantener una carga estática de 1,600 kg, que proporciona una carcasa estable y segura para su sistema de almacenamiento de energía en interiores.
- Configurador en línea con archivos STEP instantáneos, que le permiten diseñar y visualizar de manera conveniente la configuración personalizada de su gabinete.
- Seguridad y control mejorados
Control de acceso personalizado con varias opciones de bloqueo, que proporciona seguridad y control mejorados sobre su valioso equipo de almacenamiento de energía.
Chasis para paquetes de baterías
El chasis del paquete de batería debe ser seguro y adaptable para una variedad de módulos de batería diferentes. Aproveche su construcción duradera, sus características personalizables y su protección fiable para optimizar el rendimiento y la vida útil de su sistema de almacenamiento de energía.
- Construcción duradera de aluminio
Fabricados con aluminio de alta calidad para ofrecer durabilidad y diseño ligero.
- Fácil mecanizado y mantenimiento
Los paneles frontales y posteriores desmontables permiten un fácil mecanizado y mantenimiento del chasis.
- Normas de protección IP 20
Cumple con las normas IEC 60529 IP 20, que ofrecen protección fiable contra objetos sólidos y polvo.
- Diseño de paquete plano que ahorra espacio
Se suministra como un paquete plano que ahorra espacio, lo que optimiza la eficiencia de almacenamiento y transporte.
- Modificaciones personalizables
Troqueles, acabados diferentes y dimensiones disponibles para la personalización, para cumplir con los requisitos específicos.
- Cumple con las normas internacionales
Las dimensiones internas y externas cumplen con las normas IEC 60297-3-100 y -105 para compatibilidad.
- Blindaje efectivo de EMC
Proporciona aproximadamente 20 dB(A) de protección a 2 GHz (sin material de protección) y más de 40 dB(A) a 1 GHz (con la adición de una junta de acero inoxidable).
Chasis para la gestión de baterías
Una carcasa fiable y bien diseñada para un sistema de gestión de baterías (BMS) es fundamental para proteger y salvaguardar los componentes electrónicos sensibles, lo que garantiza su rendimiento óptimo y su longevidad dentro del sistema de almacenamiento de energía.
- Protección EMC incorporada
La construcción de interbloqueo garantiza la protección de compatibilidad electromagnética (EMC) incorporada, lo que elimina la necesidad de juntas EMC adicionales.
- Ensamblaje y desensamblaje sin esfuerzo
Con una fijación segura de dos o cuatro tornillos (según el tamaño), la carcasa Interscale es increíblemente fácil de armar o desarmar.
- Diseño personalizable
El diseño individual, acanalado y liviano, hecho de aluminio o metal laminado, ofrece una versatilidad excepcional. Aproveche los tamaños de carcasa personalizados, las alturas de los disipadores de calor y las aletas, y la opción de realizar diseños de corte individuales o elegir de la biblioteca de corte estándar.
- Integración optimizada
El caso Interscale reduce significativamente el tiempo de integración gracias a su sencillo mecanismo de conexión y accesorios optimizados. Experimente una instalación eficiente y sin complicaciones, asegurándose de que su BMS esté funcionando rápidamente.
Gestión térmica para soluciones de almacenamiento de energía
La gestión térmica es el proceso de controlar la temperatura de un sistema para garantizar su rendimiento y longevidad óptimos. En el contexto de los sistemas de almacenamiento de energía, un sistema de gestión térmica bien diseñado es esencial por las siguientes razones:
- Para evitar el sobrecalentamiento: Los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías, generan calor cuando están en uso. Si este calor no se gestiona correctamente, puede provocar un sobrecalentamiento, lo que puede dañar el sistema y reducir su vida útil.
- Para mantener un rendimiento óptimo: El rendimiento de un sistema de almacenamiento de energía puede verse afectado por su temperatura. Por ejemplo, las baterías funcionan mejor a temperaturas moderadas. Si la temperatura de una batería es demasiado alta, puede perder capacidad y eficiencia.
- Para garantizar la seguridad: El sobrecalentamiento también puede representar un peligro para la seguridad. En caso de incendio, un sistema de gestión térmica bien diseñado puede ayudar a evitar que el fuego se propague y cause daños.
Nuestro enfoque en la gestión térmica
Ofrecemos una gama de soluciones de gestión térmica adaptadas a las necesidades específicas de nuestros clientes. Nuestras soluciones se basan en las últimas técnicas de simulación y cálculo, que nos permiten optimizar la uniformidad del flujo de aire en todo el sistema de almacenamiento de energía. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para desarrollar recomendaciones de gestión térmica que sean efectivas y rentables.
Descubra nuestras soluciones integrales de gestión térmica diseñadas para satisfacer sus necesidades únicas:
Director de flujo de aire: Nuestros directores de flujo de aire impiden que se produzcan desviaciones de este, lo que garantiza que su sistema se enfríe o caliente adecuadamente justo donde es necesario.
Acondicionadores de aire: En función de su entorno, capacidad y carga térmica, seleccionamos cuidadosamente el aire acondicionado más adecuado de nVent HOFFMAN, lo que nos permite ofrecer soluciones de enfriamiento eficientes que optimizan el rendimiento de su sistema de almacenamiento de energía.
Enfriamiento por líquido: Aprovechando nuestra amplia experiencia en centros de datos, ofrecemos una amplia variedad de soluciones de enfriamiento líquido que se pueden adaptar a la estructura y las exigencias de los sistemas de almacenamiento de energía. Aproveche nuestra experiencia para lograr una gestión térmica eficaz y eficiente.