Kit de Unidad Enchufable con Mango XL, Blindado, Negro, 6 U
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de Unidad Enchufable con Mango XL, Blindado, Negro, 6 U
El mango XL se utiliza para aplicaciones que requieren altas fuerzas de inserción / extracción, como estándares VPX o VXS. Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 1500N (por par).
Detalles
Recursos
Características
- Para aplicaciones que requieren altas fuerzas de inserción / extracción como estándares VPX o VXS
- Opciones adicionales de fijación de tablero disponibles
- El mango requiere un bloque de fijación de fundición a presión adicional (combinación con riel horizontal corto / labio largo)
- Panel frontal en forma de U para junta textil
- Adecuado para fuerzas de inserción/extracción de hasta 1500 N (por par)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10
Especificaciones
| Altura del rack | 6U |
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado; Pasivado |
| Tipo de producto | Panel frontal |
| Tipo | Panel frontal con mango (PIU) |
| Apantallamiento EMC | Sí |
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.