Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Configure fácilmente los paneles frontales y genere planos en 3D

El configurador 3D más reciente de nVent Schroff ya está disponible. La interfaz de usuario de última generación mantiene la misma apariencia y sensación que el configurador Novastar que se lanzó al final de 2016 y ofrece nuevas funciones, incluida una función de arrastrar y soltar para configurar fácilmente los paneles frontales y generar dibujos en 3D. Además, los dibujos CAD en 3D, las listas de materiales, los presupuestos y los gráficos se generan en tiempo real, lo que convierte al configurador en una herramienta valiosa para los ingenieros de diseño.

No es necesario registrarse para configurar los paneles frontales, pero es una opción que permite a los usuarios guardar su trabajo. La configuración se puede iniciar con un panel frontal preconfigurado desde el catálogo de productos, que luego se puede modificar para satisfacer requisitos específicos. O el usuario puede configurar paneles frontales personalizados comenzando con la elección de un tipo de panel frontal: con asa, sin asa o abatible. Después de ingresar las dimensiones deseadas, se especifica la forma del panel frontal (perfil U o plano, con o sin ranura lateral), el blindaje EMC requerido y el tipo de revestimiento de superficie. Una vez especificado, el panel frontal se puede arrastrar y soltar en el área de configuración. Aquí también se muestran gráficamente otros pasos de configuración. Las instrucciones breves de texto en el menú de configuración proporcionan al usuario instrucciones concisas sobre cómo proceder. A continuación, el usuario puede seleccionar el material de sujeción deseado, la impresión y los colores, y el tamaño y la posición de los recortes personalizados o predefinidos. El panel frontal configurado se puede entregar completamente armado o como piezas individuales.

La validación en tiempo real garantiza la fabricación del panel frontal. A medida que se configura el panel frontal, se crea un modelo en 3D y se puede visualizar en cualquier momento. La lista de materiales se crea automáticamente y se puede mostrar u ocultar. Si una pieza se elimina de la lista de materiales, también desaparece del modelo en el área de configuración y viceversa. Si el panel frontal está completamente configurado, el configurador puede generar los datos CAD en 2D o 3D y cargarlos en un sistema CAD. También es posible crear una hoja de datos 3D PDF que incluya gráficos y la lista de materiales.

Configurador del panel frontal