Panel trasero inferior de Varistar CP, acortado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel trasero inferior de Varistar CP, acortado
Panel trasero acortado disponible para aplicaciones IP20, IP55 y EMC.
Los paneles traseros acortados garantizan una gestión eficiente del cable.
Detalles
Recursos
Características
- Tornillo fijo, robusto y montable en una sola persona panel lateral
- Liso o con tira de cepillo
- Altura de la placa de conexión 400 mm
Especificaciones
| Tipo de producto | Puerta de gabinete |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.