Diapositiva telescópica universal, 1 U
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Diapositiva telescópica universal, 1 U
Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 39 kg.
Detalles
Recursos
Características
- Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para fijar la extensión / cajón)
- Capacidad de carga estática por par 23 - 39 kg
- Puede ser eliminado
- Longitud de extensión > 100 %
- Ancho de carril k = 9,7 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 429 mm
Especificaciones
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Diapositiva telescópica |
| Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.