Estanterías
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Material
- Color
- Acabado
- Código de color
- Altura
- Fondo
- Anchura
- Altura del rack
Filtro aplicado: 1
Productos | 9 resultados (18 artículos )

Bandeja Varistar para el exceso de longitudes de cable
Bandeja Varistar para el exceso de longitudes de cable.

Plataforma para equipo de 19", 1 U
Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.

Estante para equipo de 19", 2 U
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.

Labrack 19" Equipo de apoyo, 2 U
19" Equipo de apoyo, 2 U Tipo C.

Estantería de equipo Etsirack, métrica
Estante para instalación en marcos métricos

19" estante del equipo, profundidad-ajustable
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.

Estante de equipo de 19"
Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.

Kit de montaje para estante de computadora
Kit de montaje de estanterías para computadoras.

Varistar Kit de riel de refuerzo para estantes de 19"
El kit de carril de refuerzo se atornilla al estante desde debajo y mejora la capacidad de carga.