Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Tornillos y fijación

Tornillos y fijación
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Cantidad del paquete
  • Tamaño de rosca
  • Diámetro
      Aplicar
    • Longitud
        Aplicar
      • Material
      • Acabado
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Ver todos los filtros (1)

      Productos | 9 resultados (39 artículos )

      coding peg

      EuropacPRO Codificación Peg SNCF

      Este peg / pin de codificación permite una conexión segura entre los conectores flotantes utilizados para los subracks SNCF.
      screws for rugged units

      Piezas de montaje para componentes robustos

      Piezas de montaje para el panel lateral robusto, riel horizontal, placas de cubierta, ángulo trasero.
      screw panhead pozidrive

      Tornillo Panhead, Pozidrive

      Tornillo Panhead, Pozidrive.
      grub screw

      Tornillo de grub

      Para atornillar o remachar a PCB.
      countersunk screw

      Tornillo Panhead, Torx, Autoroscante

      Tornillos Panhead.
      torx panhead screw

      Tornillo Panhead, Torx

      Tornillos Panhead.
      64571008.tif image

      Tornillo avellanado, Torx

      Para atornillar o remachar a PCB.
      Mounting Plate Assembly Kit for Chassis

      Kit de montaje de placa para chasis

      El Kit permite la fijación de una placa de montaje.
      19 dual fixing materials kit

      EuropacPRO 19" Kit de materiales de fijación dual

      Para la fijación de una subpista con agujeros de fijación dobles a soportes de montaje de 19" (por ejemplo, subpistas robustas y ferroviarias).