Tornillos y sujetadores
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Compatible con
- Material
- Cantidad del paquete
- Acabado
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Longitud
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (51 artículos )

Tuerca hexagonal
Kit de montaje de tuerca hexagonal.

Tuerca hexagonal
Kit de montaje de tuerca hexagonal.

Tuerca deslizante
La tuerca deslizante se inserta en la ranura del riel horizontal.

Lavadora con cerradura
Las arandelas de resorte, se utilizan para evitar la fijación o aflojamiento debido a las vibraciones

Tornillo Panhead, Torx con puesta a tierra
Panhead Screw, Torx with GND Function.

Tornillo avellanado
Los tornillos avellanados se utilizan para numerosas opciones de montaje en una caja de suback o de escritorio.

Tornillo Panhead, Pozidrive
Tornillo Panhead, Pozidrive.

Tornillo Panhead, Torx, autoaseguramiento
Tornillos Torx Pan Head.

Lavadora
Lavadora usada para la fijación de PCB.

Parte de la Asamblea
Tornillos de fijación.

Tornillo de cuello con ranura
Kit de montaje de 100 tornillo de cuello con ranura, M6 x 16.

Tornillo Panhead, Recreo cruzado, Autoroscante
Panhead screw self-tapping.