Paneles delanteros sin tornillo
Filtrar por
Filtro aplicado:
				1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Material
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Altura del rack
- Altura
- Ancho del rack
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 3 resultados (48 artículos )

Panel frontal, ancho completo, ranurado, sin blindaje, para RatiopacPRO
          Ancho completo, ranurado, panel frontal sin blindaje.
        

RatiopacPRO EMC Panel frontal, ranurado, blindado
          El panel frontal EMC se puede insertar en rieles horizontales especiales con una elevación. No se necesitan tornillos para la fijación.
        

Panel frontal, en forma de U, montaje sin tornillo para estilo RatiopacPRO, blindaje de reajuste
          El panel frontal sin tornillo en forma de U se puede montar en la ranura especial de los rieles horizontales, Al, 2,5 mm, sin blindaje.