Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Kits de tornillos y bolsillos para documentos

Kits de tornillos y bolsillos para documentos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Material
  • Cantidad del paquete
  • Acabado
  • Tamaño de rosca
  • Diámetro
      Aplicar
    • Longitud
        Aplicar
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Productos | 12 resultados (46 artículos )

      fixing materials kit cage nut m4 m5

      Kit de tuerca jaula

      Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
      slide nut kit

      Slide Nut Kit

      Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
      c rail slide nut

      Kit de tuerca deslizante para C-Rail

      C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
      fixing materials kit square nut m6

      Kit de nuez cuadrada

      Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
      document pocket

      Bolsillo de documentos

      Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.
      assembly kits

      Varistar Kit de montaje

      Kit de montaje para el montaje de accesorios directamente en Varistar Frame.
      cage nut

      Kit de montaje de 19" M6

      Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
      screw panhead pozidrive

      Tornillo Panhead, Pozidrive

      Tornillo Panhead, Pozidrive.
      back to back mounting kit

      Etsirack Back-to-Back Kit de montaje

      Etsirack Back-to-Back Kit de montaje.
      21120-149.tif image

      Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

      panhead screw

      Tornillo Panhead

      Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
      mounting aid for cage nuts

      Herramienta de montaje para tuercas de jaula

      Herramienta de montaje para tuercas jaula.