Tarjeta resistente y Wedge Loks
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Material
- Tipo
- Rendimiento térmico
- Perfil
- Perfil
- Fuerza de sujeción
- Fuerza de sujeción
- Anchura de separación
- Anchura de separación
Productos | 42 resultados (42 artículos )

Serie 240 Card-Lok
          La serie 240 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie 265 Card-Lok
          La serie 265 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie 340 Wedge-Tainer
          La serie 340 proporciona retención y enfriamiento resistentes de la placa donde no hay disponible una ranura de pared fría mecanizada de precisión.
        

Serie 280 Card-Lok
          La serie 280 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie E225 Card-Lok
          La serie E225 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie 260 Card-Lok
          La serie 260 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie 230 Card-Lok
          La serie 230 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie 250 Card-Lok
          La serie 250 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie 255 Card-Lok
          La serie 255 proporciona retención y enfriamiento de la placa en aplicaciones resistentes de paredes frías.
        

Serie 223 Tarjeta de limitación de torque-Lok
          La resistente serie 223 no requiere el uso de herramientas calibradas de llave de torque para la instalación en campo.
        

Serie L225 Palanca Accionado Card-Lok
          La Serie L225 proporciona un accionamiento robusto sin herramientas basado en la Serie 225 Card-Lok.
        

Serie L260 Palanca Accionado Card-Lok
          La Serie L260 proporciona un accionamiento resistente sin herramientas basado en la Serie 260 Card-Lok.