Trasero, arriba y abajo
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Ancho del rack
Filtro aplicado: 1
Productos | 10 resultados (68 artículos )

Trasero de carril horizontal, tipo AB para guías de tablero de E/S trasero
Rieles horizontales de aluminio del tipo AB, para guías de tarjetas E/S traseras.

Carril horizontal, trasero, tipo R-ST, robusto, estándar
El riel horizontal, tipo robusto R-ST, permite el montaje aislado de un backplane.

Riel horizontal, trasero, tipo H-VT, pesado
El riel horizontal, tipo VT permite el montaje directo de un backplane.

Carril horizontal, trasero, tipo H-ST, pesado, estándar
El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane.

Riel horizontal, trasero, tipo R-VT, robusto
El riel horizontal, tipo robusto R-VT permite el montaje directo de un backplane.

Riel horizontal, trasero, tipo L-VT, ligero
El riel horizontal, tipo VT permite el montaje directo de un backplane.

Carril horizontal, trasero, tipo L-MZ, ligero, con carril Z
El carril horizontal, tipo luz con L-MZ permite el uso de conectores DIN.

Carril horizontal, trasero, tipo H-MZ, pesado, con carril Z
El riel horizontal, tipo pesado con MZ permite el uso de conectores DIN.

Carril horizontal, trasero, tipo L-ST, ligero, estándar
El riel horizontal, tipo ST permite el montaje aislado de un backplane.

Tipo de carril horizontal H-VT, pesado, con la junta de EMC
El riel horizontal y la junta de acero inoxidable se pueden utilizar para crear una caja PropacPRO blindada.