PSU 19" AC/DC MAXPOWER 100 W, Individual
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PSU 19" AC/DC MAXPOWER 100 W, Individual
Fuentes de alimentación enchufables de 19" con conector H15 para aplicaciones sin ventilador. Con entrada de CA de amplio rango y un voltaje de salida.
Detalles
Recursos
Características
- Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 254 VAC y 100 ... 360 VDC con corrección activa del factor de potencia (PFC)
- 1 voltaje de salida
- Señalización: Voltaje de salida OK
- Alta densidad de potencia
- Diodo de desacoplamiento integrado para operación de redundancia
- Autobús Actual Activo de la Participación (CSB)
Especificaciones
Catálogo
Certificación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.