PCB Tainers, Retenedores y Guías de Tarjetas
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Material
- Tipo
- Grosor de la placa
- Grosor de la placa
Productos | 21 resultados (25 artículos )

Serie 29 Lok-Tainer
La serie 29 proporciona retención de la placa en aplicaciones moderadas de choques y vibraciones en paredes frías.

Serie 21 PCB-Tainer
La serie 21 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 35-1 PCB-Tainer
La serie 35-1 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 35-2 PCB-Tainer
La serie 35-2 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 35-6 PCB-Tainer
La serie 35-6 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 35-7 PCB-Tainer
La serie 35-7 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 35-8 PCB-Tainer
La serie 35-8 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.

Serie 37-6 PCB-Tainer
La serie 37-6 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.

Serie 127 Lok-Tainer
La serie 127 proporciona retención de la placa en aplicaciones moderadas de chapa de choque y vibración.