Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PCB Tainers, Retenedores y Guías de Tarjetas

PCB Tainers, Retenedores y Guías de Tarjetas
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Material
  • Tipo
  • Grosor de la placa
  • Grosor de la placa
Filter0

Productos | 21 resultados (25 artículos )

Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Serie NW126 retenedor de placa

La serie NW126 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.
Birtcher PBC Tainer 35-1

Serie 35-1 PCB-Tainer

La serie 35-1 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
35-2BcopyR2.psd

Serie 35-2 PCB-Tainer

La serie 35-2 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
Birtcher PCB Tainer 35-6

Serie 35-6 PCB-Tainer

La serie 35-6 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
Birtcher PCB Tainer 35-7

Serie 35-7 PCB-Tainer

La serie 35-7 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
Birtcher PCB Tainer 35-8

Serie 35-8 PCB-Tainer

La serie 35-8 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
Birtcher PCB Tainer 37

Serie 37-6 PCB-Tainer

La serie 37-6 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.
Birtcher Lok Tainer 28

Serie 28 Lok-Tainer

La serie 28 proporciona retención de la placa en aplicaciones moderadas de choques y vibraciones en paredes frías.
Birtcher Lok Tainer 28, 29

Serie 29 Lok-Tainer

La serie 29 proporciona retención de la placa en aplicaciones moderadas de choques y vibraciones en paredes frías.
Birtcher Lever Lok Tainer 24

Serie 24 Lok-Tainer

La serie 24 proporciona retención de la placa en aplicaciones de chapa metálica de bajo impacto y vibración.
Lever Lok-Tainer

Serie 25 Lok-Tainer

La serie 25 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.
Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Serie NW125 retenedor de placa

La serie NW125 proporciona retención de la placa en aplicaciones de pared fría de bajo choque y vibración.