Placa de cubierta EuropacPRO, universal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de cubierta EuropacPRO, universal
Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede utilizar es tableros no estándar que se ensamblarán en el subrack.
Detalles
Recursos
Características
- El blindaje es proporcionado por juntas opcionales de acero inoxidable EMC, entre la placa de cubierta y el panel lateral
- Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos no estándar
- Grado de perforación 58%
- Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo de producto | Placa de tapa |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Acabado | Pasivado |
| Compatible con | Subpistas |
| Tipo | Universal |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.