Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

europacpro kit Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

EuropacPRO 19" Subrack Kit para conector DIN, carril deslizante, blindaje de reacondicionamiento

Suback no blindado para montaje en conector DIN EN 60603-2 , Subrack se puede ensamblar en rieles deslizantes para apoyar el suback dentro de un gabinete.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 11kg
Apantallamiento EMC No
Tipo de producto Subrack/chasis
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.