EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Slide Rail, Retrofit Blinding
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Slide Rail, Retrofit Blinding
Subrack no blindado Para backplane, el subrack se puede ensamblar en rieles deslizantes para apoyar el subrack dentro de un gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), 19" soporte es ajustable en profundidad
- Subrack se puede utilizar con carriles deslizantes
- Rieles horizontales traseros para montaje en plano trasero con tira de aislamiento
- Carga instalada hasta 11 kg
- Inserto roscado, tira de aislamiento preinstalada
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado; Pasivado |
| Apantallamiento EMC | No |
| Tipo de producto | Subrack/chasis |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.