Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

RatiopacPRO AIR Caja Completa, Escritorio, Blindado, Ajuste Frontal, 3/4 U, 63 HP, 315 mm

N.º de catálogo: 24572-077

La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC proporciona protección electrónica para ensamblajes de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión del estuche ofrece capacidades avanzadas de refrigeración y un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

Leer más Leer menos
  • EN 62368-1
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Panel lateral, AI, 2 mm, pasivado 2
2 Placa lateral, Al, 1 mm, superficie visible RAL 9006 2
3 Cubierta de zinc fundido a presión, RAL 7016, premontada solo en la versión EMC 4
3a Borde delantero, Al fundido a presión, recubierto de polvo, RAL 7016 4
4 Riel horizontal, tipo H-LD, AL, superficies visibles con recubrimiento en polvo, RAL 7016, montado en la parte inferior frontal, para aplicación IEEE 1
4a Riel horizontal, tipo H-LD, AL, superficies visibles con recubrimiento en polvo, RAL 7016 3
5 Carril horizontal, centro (arriba/abajo), tipo H-ST, AL 2
6 Carril horizontal, centro (solo en 6 U), tipo ST, AL 1
7 Insertos roscados, st, premontado, para montaje indirecto del backplane con tiras de aislamiento 6
8 Tira perforada, premontada 4
9 Tira aislante, PBT, UL 94 V-0 4
10 Panel trasero, Al, 2,5 mm 1
11 Tapa superior y placa base con ventilación de rejilla de panal, AL, 1 mm, conductora de superficie interna, superficie visible RAL 9006, con conexión GND/puesta a tierra 2
12 Pie de caja con protección antideslizante, UL 94 V-0, PC, negro 4
13 Filtro de aire 2
14 Perfil de soporte EMC para panel lateral, montado (kit) 1
15 EMC tira de contacto para placa de cubierta, pre-montada (kit) 4
16 EMC panel frontal de tira de contacto - rieles horizontales 4
17 Sello de compartimento, espuma de PE, autoadhesivo, rango de temperatura -20 °C ... +85 °C. 1
18 GND/equipo de puesta a tierra, kit de montaje 1
CAD

GENERACIÓN DE CAD

*Data subject to change without notice
Accesorios relacionados Recommended Products Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.