Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CPCI / CPCI-S Backplanes de potencia

CPCI / CPCI-S Backplanes de potencia
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Número de ranuras
      Aplicar
    • Compatible con
    • Altura del rack
        Aplicar
      • Tipo de panel posterior
      • Ancho de ranura
      • Tipo de conector
      • Tipo de conector de alimentación
      • Tipo de conector de servicios
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Productos | 4 resultados (10 artículos )

      CPCI Serial Power Backplane, 3 U, 8 HP, 1 Slot

      CPCI Serial Power Backplane

      Power Backplane para aplicaciones serie CompactPCI.
      Power Backplane, backplane board

      Placa trasera de alimentación CPCI con conector P 47

      Power Backplane para aplicaciones CompactPCI. Con el conector de alimentación P47.
      power piggyback

      CPCI Power Piggyback, conector ATX

      Placa de entresuelo para backplanes nVent SCHROFF CompactPCI.
      accessories compactpci

      Tarjeta adaptadora de corriente serie CPCI

      Tarjeta Adaptadora de Corriente Serie CPCI para conectar un Backplane de Alimentación nVent a la Tarjeta Adaptadora Serie CPCI.