Conectores
Filtro aplicado: 1
Productos | 18 resultados (52 artículos )

Conector Keying/Coding Tira de contacto
La codificación del conector se utiliza para proporcionar seguridad contra la inserción incorrecta.

Conector Keying / Codificación Pin
El pin de codificación del conector se utiliza para proporcionar seguridad contra la inserción incorrecta.

Conector tipo C, EN 60603, DIN 41612, para cable cinta
Conector DIN macho / hembra forma C. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

PSU Keying / Codificación para conectores hembra de 19"
Clavija / codificación para el conector de acoplamiento H15 de fuentes de alimentación con conector H15.

Contactos de primavera para Crimping
El contacto de resorte para engarzar se puede utilizar junto con los conectores DIN Form D.

Carcasa de conector para tipo C y R, en blanco
La carcasa del conector se fija a la placa con tornillos; Se instala sobre postes de envoltura de alambre.

Conector Tipo E, G, elemento espaciador
Elemento espaciador, conectores tipo E y tipo G.

Conductor de tira de soldadura
Vinculación eficiente de conexiones en la misma red y con el mismo potencial.

Conector tipo H, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra forma H. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector tipo B, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra Forma B. Requisito clase 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector tipo C, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra forma C. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).

Conector tipo D, EN 60603, DIN 41612
Conector DIN macho / hembra forma D. Clase de requisito 2 según EN 60603 (DIN 41642).