Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

tip up protection Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Pie trasero CompacPRO con protección de borde

La proctección de pie / borde trasero se puede utilizar para los casos CompacPRO. El pie de 35 mm de profundidad se puede montar en la parte trasera de la caja.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Compatible con Casos
Familia de productos RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Tipo de producto Pie
Tipo Pie
Material Poliuretano
Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.