Jaula de placa para instalación de placa horizontal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Jaula de placa para instalación de placa horizontal
La jaula de tablero para tableros horizontales ofrece la opción de insertar 6 tableros U en una subpista de 3 o 4 U de alto o cajas de escritorio. Pease agregue un panel frontal para cubrir el Kit de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- Para el montaje horizontal de Euroboards dobles en rectángulos/cajas de 3 o 4 U
Especificaciones
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Tipo de producto | Kit de montaje |
| Compatible con | Subpistas |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.