Mecánica AMC Carrier para módulos AMC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mecánica AMC Carrier para módulos AMC
Mecánica portadora para Módulo Mezzanine, acero inoxidable (EMC blindado).
Por favor, ordene el micro interruptor por separado.
Detalles
Recursos
Características
- Mecánica portadora para Módulo Mezzanine
- Ancho 1 ranura (6 HP), altura 8 U, corresponde a PICMG® AMC.0 R2.0
- Acero inoxidable (EMC blindado)
Especificaciones
| Tipo | AdvancedMC Carrier |
| Familia de productos | AdvancedTCA |
| Tipo de producto | Módulo de Vivienda |
| Compatible con | Sistemas |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.