Descripción general de sistemas integrados
Sistemas de estándar abierto y diseño de placa base
Garantice la fiabilidad y el rendimiento de sus sistemas electrónicos.
En nVent SCHROFF, concebimos un sistema como la infraestructura integral para su aplicación. 
Nuestros componentes se desarrollan y fabrican principalmente de forma interna, lo que garantiza su funcionamiento armonioso.
Cada elemento está diseñado para integrarse a la perfección y se somete a rigurosas pruebas internas para garantizar un funcionamiento impecable.

Infraestructura integral
Nuestros sistemas ofrecen soluciones de infraestructura completas, con placas base, mecánica, sistemas de enfriamiento, fuentes de alimentación, y gestión de plataformas de hardware.
Experiencia interna
Todos los componentes se elaboran y prueban internamente, lo que garantiza calidad y compatibilidad en toda la gama de productos.
Integración perfecta
Todos los componentes están diseñados para funcionar conjuntamente, lo que garantiza una operación fluida y reduce el riesgo de fallas en el sistema.
Escalabilidad y flexibilidad
Nuestros sistemas se adaptan a las necesidades cambiantes, lo que permite una fácil escalabilidad y personalización a medida que su aplicación crece.
Estudios de caso
Sistemas integrados y planos posteriores
Sistemas AdvancedTCA
La AdvancedTCA (ATCA) es una norma abierta de PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) para sistemas de comunicación de alto rendimiento.
Principales ventajas
- Plataforma de alta disponibilidad con una arquitectura totalmente redundante.
 - Sólida gestión de estantes para un manejo eficiente de eventos.
 - Gama de productos estándar con todas las configuraciones de ranuras comunes (2, 6 o 14 ranuras)
 
Características principales
- Admite transferencia de datos LVDS de alta velocidad y varios protocolos: Ethernet, E/S rápida en serie, PCI Express e Infiniband.
 - Opciones para velocidades de transferencia de datos de 40G o 100G.
 - Capacidad de enfriamiento de hasta 500 vatios por placa a ΔT 10 Kelvin
 Alimentación eléctrica CA, CC o combinación CA/CC
Sistemas MicroTCA
MicroTCA (MTCA) es un estándar abierto de PICMG para sistemas de comunicación, que ofrece transferencia de datos de alta velocidad y un rendimiento robusto para diversas aplicaciones.
Principales ventajas
- Transferencia de datos de alta velocidad con LVDS
 - Es compatible con Ethernet, E/S rápida en serie, PCI Express y S-ATA/SAS
 - Alta disponibilidad con arquitectura totalmente redundante
 
Características principales
- Transferencia de datos de alta velocidad de hasta 100 G Ethernet y PCIe Gen 5 con sistemas estándar
 - Amplia gama de accesorios (paneles frontales, paneles de relleno, etc.)
 Sistemas que cumplen con las normas MTCA.0, MTCA.1 y MTCA.4
PXI y PXI Express
PXI, desarrollado por PXI Systems Alliance, está diseñado para aplicaciones que requieren una alta transferencia de datos y sincronización, como pruebas y mediciones o automatización.
Principales ventajas
- Transferencia y sincronización de datos de alta velocidad
 - Compatibilidad descendente con tarjetas CPCI, PXI, CPCI Express y PXIe.
 
Características principales
- Sistemas PXI y PXIe de escritorio con varios recuentos ranuras
 - Conmutadores, puentes y módulos de reloj (PXIe) como módulos mezzanine para personalización
 - Flujo de aire optimizado para un enfriamiento superior
 Admite hasta 16 GB/s de ancho de banda del sistema PCIe Gen3
CompactPCI (CPCI) y CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) y CompactPCI Serial se utilizan en aplicaciones industriales, con CPCI basado en la arquitectura de bus de computadora de escritorio y la serie CPCI que incorpora protocolos modernos.
Principales ventajas
- Integra múltiples estándares de bus como PSB, H.110 y PXI.
 - Admite protocolos actuales y futuros, como PCIe, Ethernet, USB y S-ATA/SAS.
 
Características principales
- Sistemas estándar para placas 3U y 6U.
 - Fuentes de alimentación conectables únicas o redundantes o PSU ATX.
 - Sistemas con bus PSB, H.110 o PXI.
 CPCI Serial compatible con PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 y Ethernet 10GBase-T
VME y VME64x
El estándar del Grupo de Fabricantes de VMEbus (VITA) está diseñado para sistemas de automatización industrial y ofrece una interconexión de placas robusta.
Principales ventajas
- Admite hasta 21 ranuras
 - Velocidades de transferencia de datos más altas con la extensión VME64x
 - Transferencia en serie de alta velocidad mejorada de hasta 10 Gbps con VXS
 
Características principales
- Compatible con placas 3U, 6U y 9U
 - Interconecta con anchos de tarjeta de 4HP y profundidades de 160/220/280 mm
 Compatible con topologías Single Star y Dual Star.
VPX
VPX, la última especificación de VITA, está diseñada para sistemas resistentes de alto rendimiento con varias opciones de enfriamiento.
Principales ventajas
- Admite varios mecanismos de transferencia de datos, como VMEbus, PCI, Ethernet y PCIe.
 - Garantiza la interoperabilidad con Open VPX (VITA 65) para diversas topologías del plano posterior.
 
Características principales
- Adecuado para placas de 3U y 6U con enfriamiento por aire, conducción y líquido.
 - Velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbit/s.
 Excelente refrigeración y protección EMC.
Capacidades de diseño del plano posterior
nVent SCHROFF proporciona una amplia gama de planos posteriores estándar diseñados para satisfacer sus necesidades específicas.
Principales ventajas
- Desarrollo y modificación de placas bases personalizadas conforme a especificaciones únicas
 - El desarrollo y la fabricación internos garantizan la calidad y la eficiencia
 - Soporte experto para consultas técnicas, cotizaciones y asistencia de proyectos
 
Características principales
- Amplia gama de placas base estándar como AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX y VME
 Capacidad para manejar requisitos personalizados, desde ajustes menores hasta factores de forma y topologías de conexión personalizadas
Adaptadores de prueba
Los adaptadores de prueba son cruciales para las placas de depuración, lo que permite una integración y evaluación sin problemas. Conecte una placa de prueba en el adaptador e insértela en una ranura del sistema para facilitar el acceso a los componentes.
Principales ventajas
- Fácil acceso a los puntos de prueba, las señales, las direcciones y la alimentación desde el conector del plano posterior en la parte frontal.
 - Campos de medición de tensión y corriente para diagnósticos precisos.
 - Conectividad personalizada con pines envueltos en alambre para configuraciones especializadas.
 
Características principales
- Una variedad de conectores DIN: B, C, D, E, F y M.
 Configure adaptadores de prueba personalizados de 6 o 9 U utilizando conjuntos mecánicos y rieles guía de los adaptadores de prueba de 3 U de nVent SCHROFF.