Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Katalog-Nr.: 20846-445
Details
Ressourcen
Passendes Zubehör
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- For stainless steel EMC gasket
- Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive
Spezifikationen
Produktmerkmale
to
of
Page
of
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
Zusätzliche Produktdetails
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, 2 alignment pins pressed-in, stainless steel | 1 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.