Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Katalog#: 20846-445
Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- For stainless steel EMC gasket
- Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, 2 alignment pins pressed-in, stainless steel | 1 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.