Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
N.º de catálogo: 20846-445
Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- For stainless steel EMC gasket
- Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, 2 alignment pins pressed-in, stainless steel | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.