Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Catalogusnr# 20846-445
Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- For stainless steel EMC gasket
- Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, 2 alignment pins pressed-in, stainless steel | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.