Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

ComLine Type 4X

Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Lichaamsdikte 0.08 in
Lichaamsdikte 2 mm
Kleur Lichtgrijs
Voltooien Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us