Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP
Catálogo#: 20846-445
Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.
Detalhes
Recursos
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- For stainless steel EMC gasket
- Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrição | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, 2 alignment pins pressed-in, stainless steel | 1 |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.