nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klammer
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klammer
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Starre Konstruktion sichert gleichmäßigen Anpressdruck
- Schnell und leicht zu installieren
- Ideal für Modifikationen vor Ort
- Hergestellt aus nichtmagnetischem Material Edelstahl für Hochstromverbindungen, um die Bildung von Magnetfeldern zu verhindern
- Enthält gecrimpte selbstsichernde Mutter für Vibrationsfestigkeit
- Kein Bohren erforderlich
- Inklusive Anschlusspunkt für Spannungsprüfungen
- RoHS-konform
Spezifikationen
| Material | Edelstahl 304 (EN 1.4301) |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.