nVent ERIFLEX FleXbus Anschlussverlängerung für Schaltanlagenverbindungen
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung kann zur Direktverbindung an die Schaltanlage, bzw. direkt an Schutzeinrichtungen ( Sicherungsautomaten) oder an der Sammelscheine verwendet werden.
Der nVent ERIFLEX FleXbus Verbinder ist einseitig vorgefertigt zum Anschluss an Leistungsanschlatern oder Sammelschiene. Optional sind auch Erweiterungen erhältlich, um eine größeren Anwendungsbereich abzudecken. Wenn die Sammelschienen mehrere Schienen pro Phase haben, müssen die Anschlusspunkte über die verschiedenen Schienen der gleichen Phase verteilt werden. Dies kann durch die Verwendung von Kupferplatten (FleXbus Palm Extender) zwischen Kupferschienen oder, wenn möglich, dem nVent ERIFLEX FleXbus Advanced zwischen zwei Kupferschienen erreicht werden. Diese Installation garantiert eine gute Verteilung des Stroms in der Sammelschiene.
Produkte | 3 Ergebnisse (9 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 flach und blank