nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs und Verstrebungs-Set
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs und Verstrebungs-Set ist ein vielseitiges, anpassbares und benutzerfreundliches System. Es besteht aus einem Halterungssatz und einem Aluminiumprofil. Es ermöglicht mehrere Leiterpositionierungen, wie z. B. flache oder hochkant liegende Position, nebeneinander oder oben liegend, und die Montage direkt an der Kabelrinne oder an der Wand/Decke. Dieses Trägersystem ist kurzschlussgeprüft und bietet einen starken mechanischen Widerstand gegen elektromagnetische Kräfte. Dieses Trägersystem kann für verschiedene Neutralleitersysteme wie 3P, 3P+N, 3P+N+PE usw. verwendet werden und ermöglicht eine einfache Verlegung im Falle einer Phasenumkehr oder Neutralleiterdrehung.
Unterkategorien
Produkte | 6 Ergebnisse (25 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus vormontierte Halterungen
Vormontierte FleXbus-Halterungen, kurzschlussgeprüft und mit hoher mechanischer Festigkeit. Sparen Sie Installationszeit.

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium Lochprofil
Das nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium-Lochprofil ist für die Verwendung mit dem nVent ERIFLEX FleXbus Halterungssatz vorgesehen. Durch die gestanzten Löcher im Aluminiumprofil kann die Halterung direkt an der Wand, Decke oder Kabelrinne befestigt werden.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set seitlich 3 Pole ist für die Unterstützung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set seitlich 3 Pole, Neutral ist für die Unterstützung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole
Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral
Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole, Neutral ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.