BJ Rundlitze mit Quetschhülsen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
BJ Rundlitze mit Quetschhülsen
Details
Ressourcen
Merkmale
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Ermöglicht das Biegen sehr nahe an der Kontaktfläche
- RoHS-konform
Spezifikationen
| Material | Kupfer |
| Oberfläche | Verzinnt |
| Arbeitstemperatur | 105 °C Max |
| Arbeitstemperatur | 221 °F Max |
Broschüre
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.