PPS pressgeschweißtes Stromband
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
PPS pressgeschweißtes Stromband
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Druckgeschweißte Bleche werden durch Gleichstrom miteinander verschweißt
- Druckschweißen formt eine feste Anschlusslasche mit den Eigenschaften einer einfachen Stange
- Kleinerer Querschnitt für gleiche Kapazität
- Läuft kühler als gleicher Querschnitt
Spezifikationen
| Lamellendicke | 0.01" |
| Lamellendicke | 0.3mm |
| Material | Kupfer |
| Oberfläche | Blank |
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.