Brennerkopf
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Brennerkopf
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Selbstentzündlicher Propanbrennerkopf
- Durch Drücken des Bedienknopfes wird eine sofortige Flamme erzeugt und durch Loslassen gelöscht
- Keine Flammeneinstellung
- Brennspitze bleibt bei normaler Anwendung kühl
- Arbeitet seitlich oder kopfüber
- 60 MPH (96 KPH) Windstärken ohne Fackelausschlag möglich
- Passend für alle Standard 14,1 und 16,4 Unzen (400 und 465 Gramm) Propanflaschen
Spezifikationen
Broschüre
Katalog

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.