Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent ERICO Compression Crimp Connector (Figure 6-Crimps) Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERICO Crimp-Anschlüsse – (6-förmige Crimps)

nVent ERICO Crimp-Kompressionsanschlüsse – 6-förmige Crimps sind Teil des nVent ERICO Kompressionserdungsanschluss-Sortiments. 6-förmige Crimps werden verwendet, um mittels eines Kompressionswerkzeugs zwei Erdungsleiter, Erdungsleiter zu Erdungsstab, in einem Erdungssystem miteinander zu verbinden. Die 6-förmigen Crimps bestehen aus hochfestem leitfähigem Kupfer. Dies gewährleistet eine Verbindung mit niedrigem Widerstand, die die Auswirkungen von Korrosion eliminiert, was eine lange Lebensdauer der Verbindung zur Folge hat. Die 6-förmigen Crimps wurden so konstruiert, dass sie eine große Aufnahmefähigkeit haben und mit vielen anderen Leitern und Erdungsleitern kompatibel sind. Um Oxidation zu verhindern, sind die Innenflächen der 6-förmigen Crimps mit Antioxidationsmitteln vorbefüllt, die nach Abschluss der Verbindung eine luftdichte Abdichtung um die Leiter bilden. Dadurch sind die 6-förmigen Crimp-Steckverbinder für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die 6-förmigen Crimps sind mit metrischen und zölligen Leitergrößen gekennzeichnet und können bei allen Wetterbedingungen installiert werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Ressourcen Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen