Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Gewerbliche und industrielle Anwendungen

Elektrischer Anschluss und Schutz von Gebäuden

Erdung, Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz für Gewerbe- und Industriebauten.

Der gewerbliche und industrielle Bau erfordert elektrische Anschluss- und Schutzlösungen, die mehr leisten, um Menschen und Eigentum vor Schaden zu bewahren. Der Schutz von Gebäuden, Türmen, Fabriken und Lagerhallen wird durch bewährte Lösungen eines führenden Anbieters von Erdungs-, Verbindungs- und elektrischen Anschlüssen erleichtert, der Ihre individuellen Projektanforderungen kennt.

Wir haben uns einen guten Ruf für Sicherheit und Beständigkeit erworben, indem wir alle Arten von Überstromproblemen gelöst haben, vom Blitzschutz auf Wolkenkratzern über die Erdung von Metalldächern bis hin zur Entwicklung effektiver Überspannungsschutzsysteme für alle Arten von gewerblichen und industriellen Anlagen.

Vertrauen Sie nVent ERICO, wenn es um Produkte geht, die den UL- und IEC-Normen entsprechen und die Sicherheit Ihres nächsten Bauprojekts verbessern können.

Anwendungen


50103229_XXL.jpg

Wasseraufbereitungsanlage

AdobeStock_287551256.jpeg image

Industrieanlagen

55748049_XXL.jpg

Vertriebszentren

AdobeStock_55455893.jpeg

Gewerbliche Gebäude

Erdung und Potentialausgleich


Wir verfolgen einen systematischen Ansatz, um die durch Transienten verursachten Bedrohungen von Grund auf zu minimieren. Gewerbliche Gebäude und Industrieanlagen können von einem koordinierten Stromschutzplan profitieren, der die Risiken von Überspannungen und Blitzeinschlägen umfassend berücksichtigt. Wir bieten Bauingenieuren und Bauunternehmern alles, was für die Entwicklung einer effektiven Lösung erforderlich ist, und das Fachwissen, um Sie in jeder Projektphase zu unterstützen.

Grounding Busbar

Erdungsverteilerschiene

Ordnungsgemäßer Potentialausgleich ist wesentlich, um eine Potentialausgleichsfläche zwischen Betriebsgelände und Ausrüstung bei Fehlern oder Übergangszuständen zu schaffen. Erdungsverteilerschienen in Standardgrößen und können sie auch nach Ihren Vorgaben gestalten.

Weitere Informationen

Ground Rods and Couplers

Erdungsstäbe und Erdungskupplungen

Von branchenführenden kupfergebundenen Erdungsstäben bis zu massiven Kupfer-, Edelstahl- und verzinkten Stäben: Wir haben die Erdungslösung, auf die Sie sich verlassen können, einschließlich Erdungskupplungen.

Weitere Informationen

Cadweld Connections

Erdungsanschlüsse

Cadweld exotherm geschweißte Verbindungen schaffen eine dauerhafte molekulare Verbindung, die sich nicht löst oder korrodiert. Die Verbindungen sind so konzipiert, dass sie diese Verbindung während der gesamten Lebensdauer Ihres Gebäudes aufrechterhalten und sind nach IEEE 837 zertifiziert.

Weitere Informationen

Theft Deterrent Cable

Lösungen für die diebstahlsichere Erdung

Bei diebstahlsicheren Verbundkabeln handelt es sich um Leiter, die wie Kupferleiter funktionieren, aber eine äußere Stahlschicht aufweisen, die schwer zu durchtrennen ist. Diese Leiter sind ideal für Strukturen mit freiliegenden elektrischen Erdungsleitungen.

Weitere Informationen

Blitzschutzsysteme


Unsere Blitzschutzserie umfasst verschiedene Optionen zur Vermeidung kostspieliger Schäden an gewerblichen und industriellen Gebäuden.

nVent ERICO Lightning Protection Parts
  • System 1000 umfasst drei Blitzfangeinrichtungsmodelle und -zubehör, die die Anforderungen der französischen Norm NF C 17-102 erfüllen.
  • System 2000 umfasst eine Reihe von Blitzfangeinrichtungen, Ableitungen und Armaturen, die den europäischen Normen IEC 62305 sowie den amerikanischen Normen UL 96 und NFPA 780 entsprechen.
  • System 3000 ist ein technisch hochentwickeltes Blitzschutzsystem, das eine effiziente Platzierung der Blitzfangeinrichtung nach der Fangvolumenmethode (Collection Volume Method, CVM) ermöglicht.

Weitere Informationen

LP Design Services

Wir kennen die aktuellen Anforderungen der Bauindustrie. Wenn Sie schnelle technische Beratung oder umfassende Projektunterstützung benötigen, kann nVent ERICO Ihnen helfen:

  • Maßgeschneiderter Entwurf von Blitzschutzanlagen für Türme und Hochhäuser
  • Computergestützte Erdungspläne und -analysen für Betonfundamente
  • Umfassende Schulungs- und Beratungsdienste für Ingenieure und Bauunternehmer
  • Maßgeschneiderte Programme zur Risikominderung und zur Verfeinerung des Designs von elektrischen Schutzsystemen
  • Unterstützung vor Ort

Überspannungsschutz


Die moderne Industrie ist in hohem Maße auf elektronische Automatisierung angewiesen, um die Produktivität zu steigern, Sicherheit zu gewährleisten und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Hauptstromkreise sind jedoch oft stark mit elektrischen Störungen durch das Schalten elektrischer Lasten, elektrisches Rauschen und sogar gelegentlich induzierten Impulsen belastet. Da die sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Folgen eines vorübergehenden oder dauerhaften Ausfalls von Industrieanlagen nicht toleriert werden können, sollten in kritischen Stromkreisen Schutzvorrichtungen installiert werden. nVent ERICO bietet ein komplettes Sortiment an Überspannungs-Schutzvorrichtungen, die zu einem effektiv abgestuften elektrischen Schutzplan koordiniert werden können.

nVent ERICO bietet Überspannungsschutzlösungen in einem koordinierten Ansatz, wobei die erste Verteidigungsstufe die Installation von primären Schutzgeräten am Eingang der Netzversorgung, gefolgt von sekundären Schutzgeräten an den Verteilerabzweigen und, wenn nötig, an den Point-of-Use-Anwendungen ist.

ERICO_TDXProducts.png image

TDX-Reihe

Die nVent ERICO Produktlinie der Schalttafel-Überspannungsschutzgeräte ist für kritische Schutzanwendungen konzipiert. Diese Produktreihe wurde speziell für den Schutz von Geräten, Schalttafeln und Motoren entwickelt und bietet eine lange Lebensdauer, selbst unter den widrigsten Überspannungsbedingungen.

Mehr erfahren
ERICO_SESProducts.png image

SBS-Bereich

Die nVent ERICO Produktlinie zur Entstörung von Hausanschlüssen ist für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte am Hausanschluss in Wohngebäuden und kleinen Gewerbebetrieben konzipiert. Diese Modelle schützen sowohl vor Überspannungen durch starke transiente Ereignisse als auch vor kleineren Störungen.

Mehr erfahren
ERICO_DTProducts.png image

DT-Reihe

nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind und einen zuverlässigen Schutz vor Überspannungen in Verteilersystemen gewährleisten. Die Überspannungsschutzgeräte der DT1- und DT2-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse I und UL-Typ 1CA.

Mehr erfahren
ERICO_EDTProducts.png image

EDT-Reihe

Die Überspannungsschutzgeräte der Serie EDT2 (Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL-Typ 1CA. Darüber hinaus gewährleistet die Transient-Discriminating-Technologie (TD) von nVent ERICO einen kontinuierlichen Betrieb während und nach anhaltenden und anormalen Überspannungsereignissen.

Mehr erfahren
ERICO_SurgePF.png image

Überspannungsreduktionsfilter

Filter zur Überspannungsreduzierung kombinieren die Ableitung von energiereichen Überspannungen mit der Filterung von Überspannungen und eignen sich daher ideal für Anwendungen zum Schutz der Primärversorgung. Ihre effiziente Tiefpassfilterstufe reduziert die Spannungsanstiegsrate und die Durchlassspannung drastisch, wodurch das Risiko von Geräteschäden erheblich verringert wird. Sie verfügen über TD-Technologie, die sie robust gegen temporäre Überspannungen im Wechselstromnetz macht, und ihre Konformität mit den IEC-Normen gewährleistet maximale Produktleistung bei maximaler Produktsicherheit.

Mehr erfahren
ERICO_CommunicationProtection.png image

Kommunikationsschutz

nVent ERICO bietet mehrere Serien von Daten- und Signalüberspannungsschutzgeräten, die Geräte vor induzierten Überspannungen schützen. Sie eignen sich auch gut für den Schutz von Industrieanlagen, sind kompakt und bieten gleichzeitig eine hohe Überspannungsfestigkeit. nVent ERICO Daten- und Signalüberspannungsschutz bietet eine Komplettlösung zur Vermeidung von Schäden, Ausfallzeiten und Stromunterbrechungen.

MEHR ERFAHREN
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Erfahren Sie noch heute mehr über nVent ERICO Schulungen!

nVent ERICO bietet Guthabenpunkte für Fort- und Weiterbildung an.

MEHR ERFAHREN

nVent ERICO verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Branche und bietet umfassende Schulungen zu Spezifikationen, Installation und Wartung elektrischer Schutzsysteme an. So gewährleisten wir die optimale Leistungsfähigkeit und Konformität der Systeme.

nVent ERICO ist ein nationaler RCEP-Anbieter für technische Schulungen mit Live-Unterricht, der autorisiert ist, PDHs für Schulungsveranstaltungen auszustellen. Es werden Kurse zu folgenden Themen angeboten:

  • Erdung und Potentialausgleich
  • Überspannungsschutz
  • Blitzschutz

Weitere Informationen


CadweldLaptop_update.png image

Cadweld.com

Erfahren Sie mehr über nVent ERICO Cadweld für Ingenieure oder Bauunternehmer. Erfahren Sie, wie Sie jede Art von Verbindung für Ihre Anwendung spezifizieren, auswählen und installieren können.

Besuchen Sie Cadweld.com
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Sehen Sie sich unseren Katalog der nVent ERICO Ressourcen an

Besuchen Sie den nVent ERICO Ressourcenkatalog, der Broschüren, Whitepapers, Kataloge und vieles mehr enthält.

Weitere Informationen
ERICO_GEMCalculator.png image

nVent ERICO GEM-Rechner

Zur Unterstützung bei der Schätzung der für Installationen erforderlichen GEM-Menge bietet nVent unseren kostenlosen webbasierten GEM-Rechner an.

Weitere Informationen

Sind Sie bereit?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen, unser Know-how und unser Produktangebot in den Bereichen Erdung, Potentialausgleich und Blitzschutz.

KONTAKT