Überspannungsschutz DIN-Schiene
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 34 Ergebnisse (71 artikel)

PVT1 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II
Speziell entwickelt für den Schutz von zentralisierten Solarwechselrichtern auf der DC-Eingangsseite und Stringboxen.

Überspannungsfilter
Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+0 Modus
Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Mode.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA
Die DIN-Schienen-Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie bieten zuverlässigen und wirksamen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA
Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.

Funkenstreckenableiter, Typ 1
Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.

PVT2 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II
Geeignet für den Einsatz an der DC-Eingangsseite von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+1 Modus
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Mode.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.