Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH38773.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Vorgefertigte Kabelmontage

Das einfache Design mit sicheren 24-V-Niederspannungskabeln sorgt zusammen mit der robusten Bauweise für eine lange Lebensdauer und minimale Wartung. Die Selbstregulierung ermöglicht dem System eine Anpassung der Ausgabeleistung als Reaktion auf Änderungen der Umgebungstemperaturen und Witterungsverhältnisse. Mit zunehmender Temperatur senkt das selbstregelnde Heizband automatisch die Heizleistung und sorgt somit für einen zuverlässigen Übertemperaturschutz. Selbstregelnde Heizbänder sparen Energie, indem sie über den gesamten Heizkreis nur dann Wärme bereitstellen, wenn diese benötigt wird. Verfügbare Kabelmontagen umfassen 12 m (39,4 ') eines herkömmlichen elektrischen Kabels, das in unseren Produktionseinrichtungen mit dem selbstregelndem Heizband verbunden wird.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Vernickelt
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen